Válečkový dopravník
* Povinný údaj
Technické údaje
Rozsah dodávky
Profil válečkové lišty, ocel, pozinkování
Válečky, PP, odstín šedý
Osy, ocel, pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.648.92 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 900 g/m |
| Dodací jednotka | přířez max. 4 500 mm |
| Barva | šedý odstín podobný RAL 7042 |
Popis
Válečková lišta St D30 používá válečkové prvky na ocelových osách, které mají hladký chod a zajišťují dlouhou životnost. V závislosti na tom, jak plynulý chod má linka mít, si uživatelé mohou vybrat mezi válečkovou lištou St D30 (s nebo bez nákolků na válečcích) a válečkovou lištou St D30/2 (poloviční rozestup os).
Předměty, které by poškrábaly nebo poškodily standardní válečkové prvky lze obvykle přepravovat přímo pomocí válečkové lišty St D30 s ocelovým povrchem, aniž by je bylo nejprve nutné umístit do kontejneru. Díky ocelovému povrchu jsou válečkové prvky tohoto dopravníku odolné vůči kovovým součástkám a součástkám s ostrými hranami.
Varianty
Řadit podle
| Serie: LPS | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: acer. D30 | Unidad de suministro: Corte | |
| Serie: LPS | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: acer. D30 | Unidad de suministro: Pieza | |
| Serie: LPS | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: acer. D30 | Unidad de suministro: Pieza | |
| Serie: LPS | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: acer. D30 | Unidad de suministro: Corte | |
| Serie: LPS | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: acer. D30 | Unidad de suministro: Pieza | |
| Serie: LPS | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: acer. D30 | Unidad de suministro: Corte | |
| Serie: LPS | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: acer. D30 | Unidad de suministro: Pieza | |
| Serie: LPS | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: acer. D30 | Unidad de suministro: Corte | |
| Serie: LPS | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: acer. D30 | Unidad de suministro: Pieza | |
| Serie: LPS | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: acer. D30 | Unidad de suministro: Pieza | |
| Serie: LPS | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: acer. D30 | Unidad de suministro: Corte | |
| Serie: LPS | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: acer. D30 | Unidad de suministro: Pieza | |
| Serie: LPS | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: acer. D30 | Unidad de suministro: Corte | |
| Serie: LPS | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: acer. D30 | Unidad de suministro: Pieza | |
| Serie: LPS | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: acer. D30 | Unidad de suministro: Corte | |
| Serie: LPS | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: acer. D30 | Unidad de suministro: Pieza | |
| Serie: LPS | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: acer. 60x24 | Unidad de suministro: Corte | |
| Serie: LPS | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: acer. 60x24 | Unidad de suministro: Pieza | |
| Serie: LPS | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: acer. 60x24 | Unidad de suministro: Corte | |
| Serie: LPS | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: acer. 60x24 | Unidad de suministro: Pieza | |
| Serie: LPS | Material: Aluminio (natural) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: Al 6 40×40 E | Unidad de suministro: Corte | |
| Serie: LPS | Material: Aluminio (natural) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: Al 6 40×40 E | Unidad de suministro: Pieza | |
| Serie: LPS | Material: Aluminio (natural) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: Al 6 40×40 E | Unidad de suministro: Corte | |
| Serie: LPS | Material: Aluminio (natural) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: Al 6 40×40 E | Unidad de suministro: Pieza | |
| Serie: LPS | Material: Aluminio (natural) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: Al 6 40×40 E | Unidad de suministro: Corte | |
| Serie: LPS | Material: Aluminio (natural) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: Al 6 40×40 E | Unidad de suministro: Pieza | |
| Serie: LPS | Material: Aluminio (natural) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: Al 6 40×40 E | Unidad de suministro: Corte | |
| Serie: LPS | Material: Aluminio (natural) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: Al 6 40×40 E | Unidad de suministro: Pieza | |
| Serie: LPS | Material: Aluminio (natural) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: Al 6 40×40 E | Unidad de suministro: Corte | |
| Serie: LPS | Material: Aluminio (natural) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: Al 6 40×40 E | Unidad de suministro: Pieza | |
| Serie: LPS | Material: Aluminio (natural) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: Al 6 40×40 E | Unidad de suministro: Corte | |
| Serie: LPS | Material: Aluminio (natural) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: Al 6 40×40 E | Unidad de suministro: Pieza | |
| Serie: LPS | Material: Aluminio (natural) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: Al 6 40×40 E | Unidad de suministro: Corte | |
| Serie: LPS | Material: Aluminio (natural) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: Al 6 40×40 E | Unidad de suministro: Pieza | |
| Serie: LPS | Material: Aluminio (natural) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: Al 6 40×40 E | Unidad de suministro: Corte | |
| Serie: LPS | Material: Aluminio (natural) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: Al 6 40×40 E | Unidad de suministro: Pieza | |
| Serie: LPS | Material: Aluminio (natural) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: Al 6 80×40 | Unidad de suministro: Corte | |
| Serie: LPS | Material: Aluminio (natural) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: Al 6 80×40 | Unidad de suministro: Pieza | |
| Serie: LPS | Material: Aluminio (natural) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: Al 6 80×40 | Unidad de suministro: Corte | |
| Serie: LPS | Material: Aluminio (natural) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: Al 6 80×40 | Unidad de suministro: Pieza | |
| Serie: 8 | Material: Aluminio (natural) | Color: Negro | Carril roldanas: Al 8 40x40 | Unidad de suministro: Corte | |
| Serie: 8 | Material: Aluminio (natural) | Color: Negro | Carril roldanas: Al 8 40x40 | Unidad de suministro: Corte | |
| Serie: 8 | Material: Aluminio (natural) | Color: Negro | Carril roldanas: Al 8 40x40 | Unidad de suministro: Corte | |
| Serie: 8 | Material: Aluminio (natural) | Color: Negro | Carril roldanas: Al 8 40x40 | Unidad de suministro: Corte | |
| Serie: LPS | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: acer. D30 | Unidad de suministro: Corte | |
| Serie: LPS | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: acer. D30 | Unidad de suministro: Pieza |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 7.1
36120407
Číslo celního tarifu
84283920
Válečkový dopravník
* Povinný údaj


Aluminio, natural






































Negro