Plastová lišta pro upínání panelů
* Povinný údaj
Technické údaje
Rozsah dodávky
a = 22.5 mm
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.614.94 |
|---|---|
| Line | Line 6 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 75 g/m |
| Dodací jednotka | přířez max. 3 000 mm |
| Materiál | PP/TPE |
| Barva | šedý odstín podobný RAL 7042 |
| vhodnost pro čisté prostory | Ne |
Popis
The Panel-Clamping Strips 6 secure the panel element so that there is an offset of 1.6 mm to the outer edge of the profile. This produces a smooth outer wall for protective enclosures and helps reduce turbulence caused by air flows.
The choice of Panel-Clamping Strip depends on the thickness of the panel element (s) and the particular Line:
Line 6: s = 2 - 4 / 4 - 6 mm
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Řada: 6 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 3000 | Typ drážky: 6 mm | Rozsah tloušťky panelu: 2–4 mm | |
| Řada: 6 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 | Typ drážky: 6 mm | Rozsah tloušťky panelu: 2–4 mm | |
| Řada: 6 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 3000 | Typ drážky: 6 mm | Rozsah tloušťky panelu: 4–6 mm | |
| Řada: 6 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 | Typ drážky: 6 mm | Rozsah tloušťky panelu: 4–6 mm | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 3000 | Typ drážky: 8 mm | Rozsah tloušťky panelu: 2–4 mm | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 | Typ drážky: 8 mm | Rozsah tloušťky panelu: 2–4 mm | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 3000 | Typ drážky: 8 mm | Rozsah tloušťky panelu: 4–6 mm | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 | Typ drážky: 8 mm | Rozsah tloušťky panelu: 4–6 mm | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 2000 | Typ drážky: 8 mm | Rozsah tloušťky panelu: 4–6 mm | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 | Typ drážky: 8 mm | Rozsah tloušťky panelu: 4–6 mm | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 3000 | Typ drážky: 8 mm | Rozsah tloušťky panelu: 6–8 mm | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 | Typ drážky: 8 mm | Rozsah tloušťky panelu: 6–8 mm | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 3000 | Typ drážky: 8 mm | Rozsah tloušťky panelu: 8–10 mm | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 | Typ drážky: 8 mm | Rozsah tloušťky panelu: 8–10 mm |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
23360492
UNSPSC 7.0
30102315
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 7.1
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
Číslo celního tarifu
39169090
Plastová lišta pro upínání panelů
* Povinný údaj