Upínací lišta panelu Al


Vybraná varianta
Krycí lišta 6 Al, přírodní odstín (0.0.615.01)
Krycí lišta 6 Al, přírodní odstín
0.0.615.01
Zobrazit všechny
* Povinný údaj

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.615.01
LineLine 6
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 124 g/m
Dodací jednotkapřířez max. 3 000 mm
MateriálAl, eloxování
Barvapřírodní odstín

Popis

Pomocí krycích lišt můžete do uzavřeného rámu z profilů dodatečně upevnit libovolné plošné výplně (především tabule z plexiskla, PET-G nebo polykarbonátu). Kromě rovných řezů pilou není třeba žádné další opracování plošných výplní ani krycích lišt.

Poznámka: Hliníkové profily pro upevnění panelů by se měly objednávat o 0,5 mm kratší, než je vypočtená délka řezu, aby se zajistila snadná montáž.
Panel-Clamping Strips consist of two components. The first of these, an aluminium strip (0.0.615.01), locates into the profile groove and holds the panel element in place. A second strip, of flexible plastic, is then used to secure both the panel element and the aluminium strip in the groove. If necessary, the plastic strip can be levered out in order to remove the panel element from the frame.
The Panel-Clamping Strips 6 secure the panel element so that there is an offset of 1.6 mm to the outer edge of the profile. This produces a smooth outer wall for protective enclosures and helps reduce turbulence caused by air flows.
The choice of Panel-Clamping Strip depends on the thickness of the panel element (s) and the particular Line:

Line 6: s = 2 - 4 / 4 - 6 mm

Montážní pokyny

Při instalaci sady pro automatické upevnění na konci profilu je třeba z obou panelových upínacích pásek 6 Al a panelových upínacích pásek 6 z plastu odříznout 35 mm, aby je bylo možné zasunout do drážky Line 6.
Pro vyjmutí plošné výplně uvolněte krycí lištu pomocí šroubováku.

Varianty

Řadit podle

Baureihe:  6Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 3000Nuttyp:  6 mmMaterialstärke:  1.6
Baureihe:  6Liefereinheit:  StückLänge:  3000 Nuttyp:  6 mmMaterialstärke:  1.6
Baureihe:  8Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 3000Nuttyp:  8 mmMaterialstärke:  2
Baureihe:  8Liefereinheit:  StückLänge:  3000 Nuttyp:  8 mmMaterialstärke:  2

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
23360492
UNSPSC 7.0
30102315
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 7.1
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
Číslo celního tarifu
76042990