Profil upínání hřídele
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.448.23 |
|---|---|
| Line | Line 5 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Plocha průřezu | A = 0,32 cm2 |
| Hmotnost | m = 0,09 kg/m |
| Dodací jednotka | 1 kus à 3 000 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Barva | přírodní odstín |
Popis
Po zasunutí držáku pojezdové kulatiny do drážky profilu se kulatina zatlačí.
Držáky pojezdové kulatiny se nesmí používat na profilových drážkách typu „lehký“ a „E“, protože by nebylo dosaženo dostatečného upnutí.
Varianty
Řadit podle
| Line: 5 | Guide type: Shaft D6 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | |
| Line: 5 | Guide type: Shaft D6 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | |
| Line: 8 | Guide type: Shaft D6 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | |
| Line: 8 | Guide type: Shaft D6 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | |
| Line: 8 | Guide type: Shaft D10 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | |
| Line: 8 | Guide type: Shaft D10 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | |
| Line: 8 | Guide type: Shaft D14 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | |
| Line: 8 | Guide type: Shaft D14 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | |
| Line: 8 | Guide type: Shaft D25 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | |
| Line: 8 | Guide type: Shaft D25 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23050703
eCl@ss 11.0
23050792
eCl@ss 4.0
23050703
eCl@ss 4.1
23050703
eCl@ss 5.0
23050703
eCl@ss 5.1
23050703
eCl@ss 6.0.1
23300290
eCl@ss 7.1
23050703
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Číslo celního tarifu
76042990