Profil police 8
* Povinný údaj
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.621.00 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Plocha průřezu | A = 15,13 cm2 |
| Moment setrvačnosti, torzní | It = 22,7 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa x | Ix = 7,83 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa y | Iy = 1 420,95 cm4 |
| Hmotnost | m = 4,1 kg/m |
| Dodací jednotka | přířez max. 6 000 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Barva | přírodní odstín |
| Moment odporu, osa x | Wx = 4,69 cm3 |
| Moment odporu, osa y | Wy = 84,04 cm3 |
Popis
Jelikož se dají police používat různými způsoby, můžete si vybrat mezi rovným povrchem a povrchem s celoplošným okrajem.
Police 8 200 a 320 vám to velmi usnadní. Dodávají se předem sestavené v šířce 600 mm, stačí je jen vybalit, zasunout na místo a začít používat!
Profily jsou k dispozici také jako metráž pro délky podle přání zákazníka a lze je kombinovat s profilem 5 20 x 10 (0.0.391.02) a příslušnými krytkami, pokud požadujete zvýšený okraj.
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Shelf depth: 200 | Edge length X: 200 | Edge length Y: 14 | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Shelf depth: 200 | Edge length X: 200 | Edge length Y: 14 | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Shelf depth: 320 | Edge length X: 320 | Edge length Y: 18 | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Shelf depth: 320 | Edge length X: 320 | Edge length Y: 18 |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 11.0
21100292
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
Profil police 8
* Povinný údaj