Židle, nízká, PU
Technické údaje
Rozsah dodávky
Čalounění, polyuretanová strukturální pěna
základový kruh, Al
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.639.96 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 22,3 kg |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Max. nosnost | M = 125 kg |
Popis
Mezi další možnosti patří provedení bezpečná z hlediska ESD a loketní opěrky.
Základní kruh, hliník
Nosnost: max. 125 kg
Varianty
Řadit podle
| Výška židle: Židle, nízká úroveň | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
| Výška židle: Židle, nízká úroveň | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ | |
| Výška židle: Židle, vysoká | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
| Výška židle: Židle, vysoká | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100502
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.1
21100502
eCl@ss 5.0
21100502
eCl@ss 5.1
21100502
eCl@ss 6.0.1
21100503
eCl@ss 11.0
21100503
eCl@ss 4.0
21100502
eCl@ss 7.1
21100502
UNSPSC 7.0
56111905
Číslo celního tarifu
94013900