Židle, nízká, PU


Vybraná varianta
Židle, vysoká, PU (0.0.639.93)
Židle, vysoká, PU
0.0.639.93
Zobrazit všechny

Technické údaje

Work Bench System
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

Čalounění, polyuretanová strukturální pěna
základový kruh, Al

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.639.93
LineSystém pracovních stolů
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 24,6 kg
Dodací jednotka1 kus
Max. nosnostM = 125 kg

Popis

Všechny židle značky item mají certifikaci AGR a splňují přísné požadavky z hlediska moderní ergonomie. Všechny různorodé možnosti nastavení lze intuitivně používat při sezení na židlích. Funkce, jako je dynamické sezení, nastavitelná výška, bederní opěrka a naklápěcí sedadlo pro vzpřímené držení těla, pomáhají udržet zaměstnance zdravější a motivovanější. Pětiletá záruka navíc poskytuje dlouhodobou jistotu při plánování.
Mezi další možnosti patří provedení bezpečná z hlediska ESD a loketní opěrky.
Čalounění, polyuretanová strukturální pěna
Základní kruh, hliník
Nosnost: max. 125 kg

Varianty

Řadit podle

Výška židle:  Židle, nízká úroveňS ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Výška židle:  Židle, nízká úroveňS ochranou proti elektrostatickému výboji: 
Výška židle:  Židle, vysokáS ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Výška židle:  Židle, vysokáS ochranou proti elektrostatickému výboji: 

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100502
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100503
eCl@ss 4.1
21100502
eCl@ss 5.0
21100502
eCl@ss 5.1
21100502
eCl@ss 6.0.1
21100503
eCl@ss 4.0
21100502
eCl@ss 7.1
21100502
UNSPSC 7.0
56111905
Číslo celního tarifu
94013900