Připojení kluzné lišty


Vybraná varianta
Připojení kluzné lišty D30 330 (0.0.658.76)
Připojení kluzné lišty D30 330
0.0.658.76
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

2 připojení kluzné lišty 330, ocel, nerez
2 kusy trubky, CR, černý odstín
l = 330 mm

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.658.76
LineLine D30
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 348 g
Dodací jednotka1 sada

Popis

Mít kontejnery po ruce může být skutečně až takto snadné: Jakmile se malé přepravky s nákladem ocitnou na konci dopravníkové linky, sklouznou v posledním úseku na připojení kluzných lišt D30, kde je bezpečně zachytí integrovaný doraz. Tyto ocelové prvky jsou k dispozici pro kontejnery s hloubkou 200, 300 nebo 400 mm ve směru přepravy.
Připojení kluzných lišt D30 se velice snadno instaluje. Jednoduše se zavěsí mezi dvě (profilové) trubky. Horní konec lze upevnit na upevňovací držáky válečkové lišty o šířce 40 mm, které již byly přišroubovány na místo. To znamená, že je lze použít také pro dodatečnou montáž šikmého vykládacího místa.
Délka připojení kluzných lišt odpovídá rozměrům kontejnerů. Další trubka zajišťuje horní část drátu proti bočnímu pohybu.

Varianty

Řadit podle

Link length:  220
Link length:  330
Link length:  440

Ke stažení

Data CAD

„Připojení kluzné lišty D30 330“ je sada produktů a obsahuje stejné zboží 2krát. Vyjádření v CAD datech se proto liší od skutečného obsahu kusovníku.

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Číslo celního tarifu
73262000