Spojovací hřídel


Vybraná varianta
Spojovací hřídel VK14 R25/WG (0.0.463.15)
Spojovací hřídel VK14 R25/WG
0.0.463.15
Zobrazit všechny

Technické údaje

All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

drážkovaný hřídel podobný DIN ISO 14-6x11x14, ocel, C 45 k
pojistný kroužek W14

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.463.15
Krouticí moment, maximálníMmax. = 28 Nm
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 73 g
Dodací jednotka1 kus

Popis

Spojovací hřídele slouží k tuhému spojení, odolnému vůči zkrutu, mechanických hnacích prvků s příslušnými polovinami spojek. Spojovací hřídele se zasunou do hnacích prvků až na doraz pojistného kroužku, svěrná polovina spojky se nasune na volný konec hřídele a axiálně se svěrným spojem upevní tak, aby délka spojky lícovala s délkou skříně spojky a ozubené věnce nebyly axiálně namáhány.

Varianty

Řadit podle

Typ pohonu:  hřídel s perem VK14Kompatibilita:  Reverzní jednotka ozubeného řemene R25 / kuželová převodovka WG
Typ pohonu:  hřídel s perem VK14Kompatibilita:  Reverzní jednotka ozubeného řemene R10 / jednotka s kuličkovým šroubem KGT
Typ pohonu:  hřídel s perem VK32Kompatibilita:  Reverzní jednotka ozubeného řemene R50
Typ pohonu:  hřídel s perem VK32Kompatibilita:  Reverzní jednotka ozubeného řemene R25

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23039102
eCl@ss 11.0
23031990
eCl@ss 4.0
23030202
eCl@ss 4.1
23030202
eCl@ss 5.0
23039102
eCl@ss 5.1
23039102
eCl@ss 6.0.1
23039102
eCl@ss 7.1
23039102
UNSPSC 9.0
26111510
UNSPSC 7.0
26111510
Číslo celního tarifu
84831095