Sada plochých držáků 8


Vybraná varianta
Sada spojovací profilu stupnice 8 240 (0.0.647.15)
Sada spojovací profilu stupnice 8 240
0.0.647.15
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

2 spojovací desky profilu stupnice 240, ocel, RAL 9006 odstín bílý hliník
4 drážkové matice 8 St M8, ocel, PÚ: pozinkování
6 šroubů se zápustnou hlavou DIN 7991-M8x20, ocel, PÚ: pozinkování
4 podložky ISO 7089 - 8 - 200 HV, PÚ: pozinkování
4 šrouby s šestihrannou hlavou ISO 4017-M8x18, ocel, PÚ: pozinkování

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.647.15
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 782 g
Dodací jednotka1 sada
MomentM = 25 Nm

Popis

Sada spojovacího profilu stupnice 8 240
Tato sada úhelníků se používá k upevnění profilu stupnice 8 240 na podélníky. Dva úhelníky o šířce 5 mm je třeba započítat do celkové šířky stupnic. Všechny potřebné upevňovací prvky jsou součástí dodávky. Šrouby směřující ven lícují s profilem. Lehký profil 8 120x40 je doporučen pro použití jako podélný profil.

Varianty

Řadit podle

Edge length X:  160
Edge length X:  240
Edge length X:  320

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
73269098