Sada plochých držáků 8
Technické údaje
Rozsah dodávky
2 spojovací desky profilu stupnice 320, ocel, RAL 9006 odstín bílý hliník
4 drážkové matice 8 St M8, ocel, PÚ: pozinkování
8 šroubů se zápustnou hlavou DIN 7991-M8x20, ocel, PÚ: pozinkování
4 podložky ISO 7089 - 8 - 200 HV, PÚ: pozinkování
4 šrouby s šestihrannou hlavou ISO 4017-M8x18, ocel, PÚ: pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.647.14 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 1 kg |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Moment | M = 25 Nm |
Popis
Tato sada konzol slouží ke spojení dvou profilů stupnice 8 160 a jejich připevnění k podélníkům, aby vznikla souvislá stupnice o hloubce 320 mm. Dva úhelníky o šířce 5 mm je třeba započítat do celkové šířky stupnic. Všechny potřebné upevňovací prvky jsou součástí dodávky. Šrouby směřující ven lícují s profilem. Lehký profil 8 120x40 je doporučen pro použití jako podélný profil.
Varianty
Řadit podle
| Edge length X: 160 | |
| Edge length X: 240 | |
| Edge length X: 320 |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
73269098