Distanční prvek profilu stupnice 24x8
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.650.75 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 56 g/m |
| Dodací jednotka | 1 kus à 3 000 mm |
| Materiál | PE-HD |
Popis
Distanční prvek profilu stupnice z vysokopevnostního plastu PE-HD je nutný při budování souvislých, nepřerušovaných ploch na lávkách a pracovních plošinách. Vkládá se do drážek sousedních profilů stupnice. Tím je zajištěno, že se zatěžující moment na jednotlivé profily stupnice rozloží na větší plochu, což vytváří mnohem pevnější pocit pod nohama. Ani na dlouhých samostatných panelech není patrný znatelný průhyb profilu. Plastová součást snižuje hladinu hluku a vibrací.
Varianty
Řadit podle
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23360292
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
39161000