Bodové světlo 6 W
* Povinný údaj
Technické údaje
Technická poznámka
Vysoce výkonná LED dioda 6 W
Světelný svazek se sklonem 10°
Stmívací spínač
Hliníkové pouzdro
Pružná trubice, upínací prvky
Zástrčkový konektor M8
Ochranné tvrzené sklo
Stupeň krytí: IP65, ČSN EN 60529
Třída ochrany III
Jmenovité napětí: 24 V DC
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.676.57 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 0,5 kg |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Energeticky úsporná bodová světla s intenzitou osvětlení 20 000 luxů ve vzdálenosti 500 mm jsou velmi jasná. Lze je ztlumit tlačítkem na krytu. Nastavení se nemění ani po vypnutí a zapnutí. Jsou kompatibilní také s bezdrátovým stmívacím systémem.
K dispozici jsou dva modely: Model s úhlem osvětlení 10° nabízí soustředěné osvětlení, zatímco model s úhlem 35° osvětlí větší prostor. Teplota barvy osvětlení je 4000 kelvinů (neutrální bílá) a index podání barev je > 0,85.
Bodová světla 6 W LED lze použít s napájecím zdroji, kabely a stmívači značky item. Kryt světla má stupeň krytí IP65 a je proto dobře vybavené do vlhkého nebo prašného prostředí.
Díky životnosti 50 000 provozních hodin a mimořádné účinnosti pomáhají bodová světla ke zlepšení udržitelnosti a přináší úspory energie.
Varianty
Řadit podle
| Ángulo de travesaño: 10° | Foco, Tubo flexible: X | Seguridad ESD: ✓ | |
| Ángulo de travesaño: 10° | Foco, Tubo flexible: ✓ | Seguridad ESD: X | |
| Ángulo de travesaño: 35° | Foco, Tubo flexible: X | Seguridad ESD: ✓ | |
| Ángulo de travesaño: 35° | Foco, Tubo flexible: ✓ | Seguridad ESD: X |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 11.0
27110345
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Číslo celního tarifu
85395200
Bodové světlo 6 W
* Povinný údaj