Univerzální držák


Vybraná varianta
Univerzální držák rozvodů 8, černý odstín (0.0.494.52)
Univerzální držák rozvodů 8, černý odstín
0.0.494.52
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.494.52
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 4 g
Dodací jednotka1 kus
MateriálPA-GF
Barvačerný odstín

Popis

Univerzální držák rozvodů 8 pro obzvláště jednoduché upevnění kabelů ke konstrukcím z profilů konstrukční řady 8.
Pomocí univerzálního držáku se kabely, rozvody nebo hadice snadno připevní podélně nebo příčně do drážky 8.

Montážní pokyny

Univerzální držák rozvodů 8 se vloží přímo do drážky profilu bez dodatečných upínacích prvků a zde se zajistí pootočením o 90°. Pro tento účel se doporučuje použít stranový klíč SW 17.

Varianty

Řadit podle

Série:  5Position angulaire:  0° / 90°Bande auto-agrippante:  XMontage rapide:  Couleur:  noir noir
Série:  6Position angulaire:  0° / 90°Bande auto-agrippante:  XMontage rapide:  Couleur:  noir noir
Série:  8Position angulaire:  0° / 90°Bande auto-agrippante:  XMontage rapide:  Couleur:  noir noir
Série:  -Position angulaire:  0°...360°Bande auto-agrippante:  XMontage rapide:  XCouleur:  noir noir
Série:  8Position angulaire:  0° / 90°Bande auto-agrippante:  Montage rapide:  Couleur:  noir noir
Série:  8Position angulaire:  Bande auto-agrippante:  XMontage rapide:  Couleur:  gris gris
Série:  LPSPosition angulaire:  0° / 90°Bande auto-agrippante:  XMontage rapide:  Couleur:  gris gris

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27140702
eCl@ss 7.1
27140702
eCl@ss 4.0
27140799
eCl@ss 4.1
27140799
eCl@ss 5.0
27140707
eCl@ss 5.1
27140707
eCl@ss 6.0.1
27140706
eCl@ss 11.0
27140710
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Číslo celního tarifu
39269097