Synchronizační sada
Technické údaje
Rozsah dodávky
2 půlspojky D30/D16, Al
2 půlspojky rozpěrného náboje D30/D12, ocel a Al
2 vložky spojky D30, PU, modré
Šroub rozpěrného náboje, utahovací moment: 2,8 Nm
Šroub upínacího náboje, utahovací moment: 2 Nm
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.662.95 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 91 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
n = otáčky synchronního hřídele
a = vzdálenost mezi lineárními jednotkami
Varianty
Řadit podle
| Serie: 8 | Compatibilidad: KLE | Acoplamiento: D55 | |
| Serie: 6 | Compatibilidad: KLE | Acoplamiento: D40 | |
| Serie: 8 | Compatibilidad: KRF | Acoplamiento: D50 | |
| Serie: 8 | Compatibilidad: GSF / KLE | Acoplamiento: D30 | |
| Serie: 5 | Compatibilidad: acoplamiento expansible D12 | Acoplamiento: D30 | |
| Serie: 8 | Compatibilidad: acoplamiento expansible D15 | Acoplamiento: D40 | |
| Serie: 8 | Compatibilidad: acoplamiento expansible D34 | Acoplamiento: D55 | |
| Serie: 8 | Compatibilidad: acoplamiento expansible D34 | Acoplamiento: D80 |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23031101
eCl@ss 11.0
23031101
eCl@ss 6.0.1
23029090
eCl@ss 4.0
23030701
eCl@ss 4.1
23030701
eCl@ss 5.0
23020301
eCl@ss 5.1
23020301
eCl@ss 7.1
23020501
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Číslo celního tarifu
84836080