Vyrovnávací spojka synchronizační hřídele
Technické údaje
Rozsah dodávky
2 poloviny, ocel, PÚ: pozinkování
8 šroubů s válcovou hlavou DIN 912-M10x30, ocel, PÚ: pozinkování a navoskování
8 šroubů M6x25, ocel, PÚ: pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.472.29 |
|---|---|
| Krouticí moment, maximální | Mmax. = 100 Nm |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 2,8 kg |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Vyrovnávací spojku synchronního hřídele lze použít k rozdělení synchronního hřídele na dvě části a následnému vytvoření třecí spojky mezi oběma částmi hřídele.
K axiálnímu zajištění synchronního hřídele mezi hnacími prvky musí být použity pojistné kroužky W32.
Sešroubování obou polovin spojky se provede na odmaštěném konci hřídelů pomocí navoskovaných šroubů, které jsou součástí dodávky, aby se tak dosáhlo potřebného přenosu krouticího momentu.
Varianty
Řadit podle
| Antriebsart: Vielkeilwelle VK14 | |
| Antriebsart: Vielkeilwelle VK32 |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23030902
eCl@ss 4.0
23030902
eCl@ss 4.1
23030902
eCl@ss 5.0
23030902
eCl@ss 5.1
23030902
eCl@ss 6.0.1
23030902
eCl@ss 7.1
23030902
eCl@ss 11.0
23031101
UNSPSC 9.0
26111510
UNSPSC 7.0
26111510
Číslo celního tarifu
84836080