Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.732.16 |
|---|---|
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 38,2 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
Popis
Šroubové upevnění s integrovaným odlehčením tahu kabelu zajišťuje rychlou a bezpečnou instalaci. V systému GST18-5 jsou kolíkové a zdířkové konektory automaticky spojeny ve správné orientaci.
Pro napájení první jednotky LED a připojení zařízení dalšího svítidla použijte prodlužovací kabel GST18-5, zásuvka/zástrčka, 3 m (0.0.732.24) a rozbočovač GST18-5 T (0.0.732.16).
Paralelně lze spínat až 30 zápustných svítidel LED 1200x300 (0.0.716.96).
Montážní pokyny
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 11.0
27110392
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Číslo celního tarifu
85366990