Zástrčkové připojení


Vybraná varianta
Konektor GST18-5 (0.0.732.14)
Konektor GST18-5
0.0.732.14
Zobrazit všechny

Technické údaje

All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.732.14
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 31 g
Dodací jednotka1 kus

Popis

Konektor GST18-5 je 5kolíkový zdířkový konektor s nulovým a ochranným vodičem. Zdířkový konektor lze použít například k ovládání svítidla LED s konektorem GST18-5 a připojit jej k elektrické síti.
Šroubové upevnění s integrovaným odlehčením tahu kabelu zajišťuje rychlou a bezpečnou instalaci. V systému GST18-5 jsou kolíkové a zdířkové konektory automaticky spojeny ve správné orientaci.
Systém GST18-5 lze použít k propojení napájecího a ovládacího prvku s několika zařízeními prostřednictvím kaskádového zapojení. Chcete-li vytvořit paralelní spojení mezi všemi LED svítidly ve stropě, připojte napájecí kabel a tlačítko ke konektoru GST18-5 (0.0.732.14).
Pro napájení první jednotky LED a připojení zařízení dalšího svítidla použijte prodlužovací kabel GST18-5, zásuvka/zástrčka, 3 m (0.0.732.24) a rozbočovač GST18-5 T (0.0.732.16).
Paralelně lze spínat až 30 zápustných svítidel LED 1200x300 (0.0.716.96).

Montážní pokyny

Varianty

Řadit podle

Application:  Female connector
Application:  Adapter
Application:  Male connector
Application:  Female connector

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 11.0
27110392
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Číslo celního tarifu
85366990