Zápustné svítidlo LED 1200x300, bílý odstín podobný RAL 9016

0.0.716.96


Technické údaje

All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.
Tato součást je určena k použití v čistých prostorech. Je buď certifikována podle norem ISO 14644-1 (emise částic), ISO 14644-15 (odplyňování) nebo jiného předpisu týkajícího se technologie čistých prostor nebo je totožná s výrobky, které byly certifikovány. Případně může být součást vzhledem ke své funkci nebo konstrukci speciálně akreditována pro použití v čisté výrobě.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.716.96
Provozní napětí200-240 V AC
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
teplota barev4000 K
Index podání barev≥90
Hmotnostm = 4,58 kg
Okolní teplota (během provozu)-10 až +40 °C
Třída ochranyIP 54/20
Životnost50 000 h
Výkon52 W
světelný tok7000 lm
Dodací jednotka1 kus
Barvabílý odstín podobný RAL 9016
vhodnost pro čisté prostoryAno

Popis

Zápustné svítidlo LED 1200x300 je vhodné pro použití v mřížkových stropech čistých prostor, strojních kabinách, kancelářích v dílnách a ohrazeních. Opálový plastový panel rozvádí světlo rovnoměrně a bez oslnění.
Díky použití práškového nátěru s nulovou tvorbou plynů a materiálů bez obsahu silikonu lze toto LED zápustné svítidlo používat v čistých prostorách podle normy DIN EN ISO 14644-1. Spodní stranu LED svítidla lze čistit mokrými způsoby. Tmely a lepidla použité ve výrobku jsou antibakteriální.
Zápustné svítidlo LED 1200x300 se vkládá shora do mřížkového stropu. Stropní držáky profilů (0.0.722.76) z upevňovacího systému item zajišťují bezpečné uchycení.
LED svítidlo se ovládá pomocí integrované funkce Touch DIM. To znamená, že osvětlení lze pohodlně ovládat pomocí jednoduchého tlačítkového spínače:
* Krátké tisknutí: Zapnutí a vypnutí
* Dlouhé stisknutí: Plynulé stmívání
Systém GST18-5 lze použít k propojení napájecího a ovládacího prvku s několika zařízeními prostřednictvím kaskádového zapojení. Chcete-li vytvořit paralelní spojení mezi všemi LED svítidly ve stropě, připojte napájecí kabel a tlačítko ke konektoru GST18-5 (0.0.732.14).
Pro napájení první jednotky LED a připojení zařízení dalšího svítidla použijte prodlužovací kabel GST18-5, zásuvka/zástrčka, 3 m (0.0.732.24) a rozbočovač GST18-5 T (0.0.732.16).
Paralelně lze spínat až 30 zápustných svítidel LED 1200x300 (0.0.716.96).

Montážní pokyny

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 11.0
27110345
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Číslo celního tarifu
85395200