Sada stolních sloupků 4 E HD


Vybraná varianta
Sada stolních sloupků 4 E HD ESD 120V (0.0.722.07)
Sada stolních sloupků 4 E HD ESD 120V
0.0.722.07
Zobrazit všechny
* Povinný údaj

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Work Bench System
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.
Tato součást je určena k použití v čistých prostorech. Je buď certifikována podle norem ISO 14644-1 (emise částic), ISO 14644-15 (odplyňování) nebo jiného předpisu týkajícího se technologie čistých prostor nebo je totožná s výrobky, které byly certifikovány. Případně může být součást vzhledem ke své funkci nebo konstrukci speciálně akreditována pro použití v čisté výrobě.

Rozsah dodávky

4 sloupky, Al, eloxované, přírodní
1 spínací panel stolu
1 řídicí jednotka
4 propojovací kabely pro řídicí jednotku/sloupek
1 Poznámky k použití a instalaci

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.722.07
LineSystém pracovních stolů
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 54,63 kg
Okolní teplota (během provozu)-5 °C ... +40 °C
Napájecí napětí120V~ 60 Hz
Dodací jednotka1 sada
Maximální rychlost pojezduVmax = 9 mm/s
Max. zdvihHmax = 400 mm
Max. nosnostF = 10000 N
vhodnost pro čisté prostoryAno

Popis

Sada stolních sloupků 4 E HD ESD 120V od společnosti item nabízí řešení elektrického nastavení výšky pro těžká břemena. Čtyři výkonné zvedací sloupky jsou základem pro robustní pracovní stoly na míru.
Drážková deska X 8 40 nebo stolní deska od společnosti item jsou ideálními doplňky při stavbě montážních pracovních stolů pro těžké komponenty.

Poznámka: Tyto zvedací sloupky jsou navrženy pro provozní napětí 120 V.
Přepínací panel stolu s digitálním ukazatelem výšky zajišťuje, že si uživatelé mohou přesně zvolit požadovanou pracovní výšku. Díky paměťové funkci lze do ovladače uložit tři výškové polohy a stisknutím tlačítka je automaticky implementovat na pracovní stůl.

Varianty

Řadit podle

Power supply:  230 V
Power supply:  120 V

Ke stažení

Data CAD

„Sada stolních sloupků 4 E HD ESD 120V“ je sada produktů a obsahuje stejné zboží 4krát. Vyjádření v CAD datech se proto liší od skutečného obsahu kusovníku.

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Číslo celního tarifu
84289090