Sada pro upevnění stolní desky


Vybraná varianta
Sada pro upevnění stolní desky 8 (0.0.617.63)
Sada pro upevnění stolní desky 8
0.0.617.63
Zobrazit všechny

Technické údaje

Work Bench System
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

Upínací prvek, ocel, pozinkovaný
Krytka, PA-GF, černá
Šroub, samořezný, 6 x 25-TX30, ocel, pozinkovaný

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.617.63
LineSystém pracovních stolů
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 24 g
Dodací jednotka1 sada

Popis

Úhelník 8 pro pracovní desky je robustní upínací prvek pro pracovní desky z masivu nebo dřevotřísky na rámech z profilů. Zajišťující uchycení v drážce profilu se provede utažením samořezného šroubu.
Desku stolu není třeba jakkoli upravovat. Samořezný šroub můžete pomocí šroubováku (nástavec TX30) zašroubovat přímo do desky stolu. Tolerance vyrovnáte pomocí podélného otvoru v úhelníku 8 pro pracovní desky.

Varianty

Řadit podle

Line:  8Groove type:  8 mm
Line:  LPSGroove type:  D30

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
UNSPSC 9.0
31162307
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 7.1
23240190
Číslo celního tarifu
39269097