Krytka kanálu
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.672.01 |
|---|---|
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 16 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Materiál | PA-GF |
| Barva | černý odstín |
Popis
Krytka se skládá ze dvou dílů ve tvaru písmene L, které se vzájemně spojují a šroubují. Plastová krytka zabraňuje kontaktu kabelů s potenciálně ostrými hranami instalačního kanálu.
Poznámka:Víko kanálu 80x40 s krytkou kabelové průchodky lze namontovat na nosné a stěnové profily z modulárního systému kanálů, kanálový profil U 80x40 D40 SE a kanálový profil U 80x40 D80 SE. Ujistěte se, že se jedná o profily SE, které obsahují šroubovací kanál pro upevnění krytu na místě.
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Cable Entry Protector: X | Connection type: Screw-attached | Shape: | Dimension X: 40 mm | Dimension Y: 40 mm | |
| Cable Entry Protector: X | Connection type: Screw-attached | Shape: | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 40 mm | |
| Cable Entry Protector: X | Connection type: Screw-attached | Shape: | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 80 mm | |
| Cable Entry Protector: X | Connection type: Screw-attached | Shape: | Dimension X: 160 mm | Dimension Y: 80 mm | |
| Cable Entry Protector: X | Connection type: Screw-attached | Shape: | Dimension X: 160 mm | Dimension Y: 40 mm | |
| Cable Entry Protector: X | Connection type: Screw-attached | Shape: | Dimension X: 120 mm | Dimension Y: 40 mm | |
| Cable Entry Protector: X | Connection type: Screw-attached | Shape: | Dimension X: 120 mm | Dimension Y: 80 mm | |
| Cable Entry Protector: X | Connection type: Screw-attached | Shape: | Dimension X: 160 mm | Dimension Y: 120 mm | |
| Cable Entry Protector: X | Connection type: Screw-attached | Shape: | Dimension X: 160 mm | Dimension Y: 160 mm | |
| Cable Entry Protector: X | Connection type: Screw-attached | Shape: | Dimension X: 120 mm | Dimension Y: 120 mm | |
| Cable Entry Protector: X | Connection type: Screw-attached | Shape: | Dimension X: 30 mm | Dimension Y: 15 mm | |
| Cable Entry Protector: X | Connection type: Screw-attached | Shape: | Dimension X: 30 mm | Dimension Y: 30 mm | |
| Cable Entry Protector: X | Connection type: Screw-attached | Shape: | Dimension X: 60 mm | Dimension Y: 30 mm | |
| Cable Entry Protector: X | Connection type: Screw-attached | Shape: | Dimension X: 60 mm | Dimension Y: 60 mm | |
| Cable Entry Protector: X | Connection type: Screw-attached | Shape: | Dimension X: 40 mm | Dimension Y: 20 mm | |
| Cable Entry Protector: X | Connection type: Self-clamping | Shape: | Dimension X: 40 mm | Dimension Y: 40 mm | |
| Cable Entry Protector: X | Connection type: Self-clamping | Shape: | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 40 mm | |
| Cable Entry Protector: X | Connection type: Self-clamping | Shape: | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 80 mm | |
| Cable Entry Protector: ✓ | Connection type: Screw-attached | Shape: | Dimension X: 40 mm | Dimension Y: 40 mm | |
| Cable Entry Protector: ✓ | Connection type: Screw-attached | Shape: | Dimension X: 60 mm | Dimension Y: 60 mm | |
| Cable Entry Protector: ✓ | Connection type: Screw-attached | Shape: | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 80 mm | |
| Cable Entry Protector: ✓ | Connection type: Screw-attached | Shape: | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 40 mm |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Číslo celního tarifu
39269097