Upevňovací profil pro panely


Vybraná varianta
Těsnicí profil 8, šedý (0.0.655.31)
Těsnicí profil 8, šedý
0.0.655.31
Zobrazit všechny
Tuto položku nelze přímo objednat.
* Povinný údaj

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.655.31
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 22 g/m
Dodací jednotkapřířez max. 2 000 mm
MateriálPP
Barvašedý

Popis

Pevněji! Jednodušší použití! Trvale tlumí! Těsnicí profil 8 představuje pokročilý způsob pro připevňování panelů a plošných výplní o síle 6 mm do drážky 8.
Díky samonosnému tvaru zatlačíte těsnicí profil velice snadno do drážky profilu. Obklopí hrany a zabrání tak přímému kontaktu výplně s hliníkem. Elastický plast tlumí vibrace a eliminuje klepání a ostatní rušivé zvuky.
Těsnicí profil 8 drážku trvale utěsní a u profilů s dodatečně otevřenými drážkami schová lomovou hranu.

Varianty

Řadit podle

Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 2000
Liefereinheit:  StückLänge:  2000

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
23360492
UNSPSC 7.0
30102315
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 7.1
35030190
Číslo celního tarifu
39169090