Trubka


Vybraná varianta
Trubka D32 Al, přírodní odstín (0.0.472.20)
Trubka D32 Al, přírodní odstín
0.0.472.20
Zobrazit všechny

Technické údaje

All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.472.20
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Moment setrvačnosti, torzníIt = 2,84 cm4
Moment setrvačnosti, osa xIx = 1,5 cm4
Moment setrvačnosti, osa yIy = 1,5 cm4
Hmotnostm = 0,34 kg/m
Dodací jednotka1 kus à 3 000 mm
MateriálAl, eloxování
Barvapřírodní odstín
Moment odporu, osa xWx = 0,94 cm3
Moment odporu, osa yWy = 0,94 cm3

Varianty

Řadit podle

Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturDurchmesser:  ø 50 mmMaterial:  Aluminium (natur)
Liefereinheit:  StückLänge:  6000 Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturDurchmesser:  ø 50 mmMaterial:  Aluminium (natur)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 3000Farbe:  schwarz schwarzDurchmesser:  ø 50 mmMaterial:  Kunststoff (PVC)
Liefereinheit:  StückLänge:  3000 Farbe:  schwarz schwarzDurchmesser:  ø 50 mmMaterial:  Kunststoff (PVC)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 3000Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturDurchmesser:  ø 32 mmMaterial:  Aluminium (natur)
Liefereinheit:  StückLänge:  3000 Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturDurchmesser:  ø 32 mmMaterial:  Aluminium (natur)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 3000Farbe:  schwarz schwarzDurchmesser:  ø 32 mmMaterial:  Kunststoff (PVC)
Liefereinheit:  StückLänge:  3000 Farbe:  schwarz schwarzDurchmesser:  ø 32 mmMaterial:  Kunststoff (PVC)

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 7.1
36120490
UNSPSC 7.0
24101709
Číslo celního tarifu
76042100