Profilová trubka D30


Vybraná varianta
Profilová trubka D30 těžká, přírodní odstín (0.0.642.34)
Profilová trubka D30 těžká, přírodní odstín
0.0.642.34
Zobrazit všechny
* Povinný údaj

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.642.34
LineLine D30
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Plocha průřezuA = 4,67 cm2
Moment setrvačnosti, torzníIt = 5 cm4
Moment setrvačnosti, osa xIx = 3,06 cm4
Moment setrvačnosti, osa yIy = 3,06 cm4
Hmotnostm = 1,21 kg/m
Dodací jednotkapřířez max. 6 000 mm
MateriálAl, eloxování
Barvapřírodní odstín
Moment odporu, osa xWx = 2,04 cm3
Moment odporu, osa yWy = 2,04 cm3

Popis

Mimořádně stabilní konstrukce. Profilová trubka D30 se zvýšenou pevností se používá v aplikacích s náročnými požadavky. Malý průhyb profilu a zvýšená odolnost proti zborcení – toto jsou klíčové vlastnosti tohoto profilu.
Zesílená stěna profilové trubky je ideální pro umístění vysokopevnostních závitových vložek, což uživatelům umožňuje vytvářet také přímé šroubové spoje.
Zvenčí se však od svého běžného protikusu neliší a má stejné tvary jako profilová trubka D30. V důsledku toho platí v plném rozsahu všechny běžné zásady spojování a upevňování a všechny součásti lze používat obvyklým způsobem.
Přípustnézatíženíkonstrukcí ze zátěžových profilových trubek D30.
Přípustné zatížení konstrukcí z těžkých trubek D30–45° a těžkých trubek D30.
Diagram znázorňuje dovolené zatížení ve vztahu k rozpětí podpěr a. Vychází z maximálního přípustného průhybu stanoveného společností item, který činí 1/100 rozpětí podpěry. Při navrhování konstrukcí dodržujte mezní hodnoty stanovené příslušnými zákonnými předpisy (v Německu např. předpis DGUV 108-007).

Varianty

Řadit podle

Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 6000Diseño:  EstándarColor:  Aluminio, natural Aluminio, naturalMaterial:  Al, anodizado
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3000 Diseño:  EstándarColor:  Aluminio, natural Aluminio, naturalMaterial:  Al, anodizado
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  4000 Diseño:  EstándarColor:  Aluminio, natural Aluminio, naturalMaterial:  Al, anodizado
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  6000 Diseño:  EstándarColor:  Aluminio, natural Aluminio, naturalMaterial:  Al, anodizado
Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 6000Diseño:  EstándarColor:  Rojo RojoMaterial:  Al, pintado en polvo
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  6000 Diseño:  EstándarColor:  Rojo RojoMaterial:  Al, pintado en polvo
Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 6000Diseño:  EstándarColor:  Blanco BlancoMaterial:  Al, pintado en polvo
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  6000 Diseño:  EstándarColor:  Blanco BlancoMaterial:  Al, pintado en polvo
Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 6000Diseño:  EstándarColor:  Amarillo AmarilloMaterial:  Al, pintado en polvo
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  6000 Diseño:  EstándarColor:  Amarillo AmarilloMaterial:  Al, pintado en polvo
Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 6000Diseño:  EstándarColor:  Verde VerdeMaterial:  Al, pintado en polvo
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  6000 Diseño:  EstándarColor:  Verde VerdeMaterial:  Al, pintado en polvo
Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 6000Diseño:  EstándarColor:  Azul AzulMaterial:  Al, pintado en polvo
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  6000 Diseño:  EstándarColor:  Azul AzulMaterial:  Al, pintado en polvo
Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 6000Diseño:  EstándarColor:  Negro NegroMaterial:  Al, pintado en polvo
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  6000 Diseño:  EstándarColor:  Negro NegroMaterial:  Al, pintado en polvo
Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 6000Diseño:  Alto rendimientoColor:  Aluminio, natural Aluminio, naturalMaterial:  Al, anodizado
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3000 Diseño:  Alto rendimientoColor:  Aluminio, natural Aluminio, naturalMaterial:  Al, anodizado
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  6000 Diseño:  Alto rendimientoColor:  Aluminio, natural Aluminio, naturalMaterial:  Al, anodizado
Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 6000Diseño:  Alto rendimientoColor:  Aluminio, natural Aluminio, naturalMaterial:  Al, anodizado
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3000 Diseño:  Alto rendimientoColor:  Aluminio, natural Aluminio, naturalMaterial:  Al, anodizado
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  6000 Diseño:  Alto rendimientoColor:  Aluminio, natural Aluminio, naturalMaterial:  Al, anodizado

Výpočet zatížení

Kalkulačka průhybu

Působení síly

Délka je povinná

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23360103