Univerzální držák
Vybraná varianta

Univerzální držák 8 K, přídržný prvek, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.710.64
0.0.710.64
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.710.64 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Line | Dopravní technika |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 7 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | PA-GB |
| Barva | šedý odstín podobný RAL 7042 |
Popis
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Baureihe: 5 | Winkellage: 0° / 90° | Klettband: X | Schnellmontage: ✓ | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 6 | Winkellage: 0° / 90° | Klettband: X | Schnellmontage: ✓ | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 8 | Winkellage: 0° / 90° | Klettband: X | Schnellmontage: ✓ | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: - | Winkellage: 0°...360° | Klettband: X | Schnellmontage: X | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 8 | Winkellage: 0° / 90° | Klettband: ✓ | Schnellmontage: ✓ | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 8 | Winkellage: 0° | Klettband: X | Schnellmontage: ✓ | Farbe: grau | |
| Baureihe: LPS | Winkellage: 0° / 90° | Klettband: X | Schnellmontage: ✓ | Farbe: grau |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27140702
eCl@ss 11.0
27140710
eCl@ss 7.1
27140702
eCl@ss 4.0
27140799
eCl@ss 4.1
27140799
eCl@ss 5.0
27140707
eCl@ss 5.1
27140707
eCl@ss 6.0.1
27140706
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Číslo celního tarifu
39269097
Univerzální držák
Vybraná varianta

Univerzální držák 8 K, přídržný prvek, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.710.64
0.0.710.64

schwarz



grau