Kluzné vedení LRF


Vybraná varianta
Vozík LRF 8 D10 120x160 (0.0.658.32)
Vozík LRF 8 D10 120x160
0.0.658.32
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 vozík LRF 8 D10 120x160, předmontovaný
2 stírací krytky 8 D10, černý odstín
2 krytky LRF 8 D10 120x28, PA-GF, černý odstín
2 poziční pouzdra, ocel
montážní návod

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.658.32
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 2,19 kg
Dodací jednotka1 sada
Stav při dodáníPředem sestavená
Max. rychlostVmax = 10 m/s

Popis

Tady běží všechno hladce: Vozík LRF 8 je praktický kompletní systém pro kladková vedení u pojezdových kulatin D10 nebo D14, které jsou připevněny pomocí držáku pojezdové kulatiny k drážce profilu 8. Dodávají se připravené k montáži a skládají se z profilu vozíku s rovinnou plochou a dvou dvojitých ložiskových jednotek včetně stírací krytky. Jednoduše nasunout na pojezdovou kulatinu, kladky nastavit ze strany, utáhnout a lineární vedení odolné proti krutu je na světě. Vozík LRF 8 se dodává pro lineární vedení s šířkou 40 a 80 mm.
Rovněž montáž funkčních prvků je velice jednoduchá. Povrch vozíku je ofrézován do rovinné plochy a vozík má 4 otvory pro poziční pouzdra. Každou aplikaci lze tak přesně připevnit k vozíku. To usnadňuje údržbu a zkracuje dobu na přenastavení.
V automatickém provozu lze vozík LRF jednoduše zkombinovat s hnací řemenicí nebo řetězovým pohonem.
Pro montáž vozíků o libovolné délce lze jednotlivě objednat vozíkové sady LRF a vozíkové profily LRF.

Varianty

Řadit podle

Guide type:  Shaft D10Carriage width:  120 mm
Guide type:  Shaft D10Carriage width:  160 mm
Guide type:  Shaft D14Carriage width:  160 mm
Guide type:  Shaft D14Carriage width:  200

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23301602
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Číslo celního tarifu
84879090