Hřídel
Technické údaje
Technická poznámka
tvrdost HRc 60 ± 2
drsnost Ra = 0,3 μm, Rz = 1,6 μm
hloubka kalení min. 0,6 mm
kruhovitost 5 μm, rovnoběžnost 8 μm/1 000 mm
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.453.77 |
|---|---|
| Průměr | d = 14 mm |
| Vlastnost | lesklá |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 1,21 kg/m |
| Dodací jednotka | 1 kus à 3 000 mm |
| Materiál | ocel, Cf53, kalená, broušená |
Varianty
Řadit podle
| Type de guidage: Arbre D6 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | Matériau: Acier | |
| Type de guidage: Arbre D6 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Matériau: Acier | |
| Type de guidage: Arbre D10 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Matériau: Acier | |
| Type de guidage: Arbre D10 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Matériau: Acier | |
| Type de guidage: Arbre D10 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Matériau: Acier | |
| Type de guidage: Arbre D14 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Matériau: Acier | |
| Type de guidage: Arbre D14 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Matériau: Acier | |
| Type de guidage: Arbre D14 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Matériau: Acier | |
| Type de guidage: Arbre D14 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | Matériau: Acier (avec revêtement anticorrosion) | |
| Type de guidage: Arbre D14 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Matériau: Acier (avec revêtement anticorrosion) | |
| Type de guidage: Arbre D14 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | Matériau: Acier (inoxydable) | |
| Type de guidage: Arbre D14 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Matériau: Acier (inoxydable) | |
| Type de guidage: Arbre D25 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Matériau: Acier | |
| Type de guidage: Arbre D25 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Matériau: Acier | |
| Type de guidage: Arbre D25 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Matériau: Acier |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23050704
eCl@ss 11.0
23050704
eCl@ss 4.0
23050704
eCl@ss 4.1
23050704
eCl@ss 5.0
23050704
eCl@ss 5.1
23050704
eCl@ss 6.0.1
23050704
eCl@ss 7.1
23050704
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Číslo celního tarifu
84831095