Úhlový držák
Technické údaje
Rozsah dodávky
Úhelník, tlakově litý zinek, bílý hliník RAL 9006
2 matice pro T-drážku 5 ocel M5, ocel, lesklé pozinkování
2 pulty. Šrouby DIN 7991-M5x8, ocel, lesklé pozinkování.
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.612.79 | 
|---|---|
| Line | Line 5 | 
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne | 
| Hmotnost | m = 18 g | 
| Dodací jednotka | 1 sada | 
Popis
Úhelníky V Zn lze použít díky stabilní pojistce proti pootočení, která zasahuje do drážky profilu, i pro libovolná upevnění jiných konstrukčních dílů k profilům.
Varianty
Řadit podle
| Baureihe: 5 | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe:  weißaluminium | mit Verdrehsicherung: ✓ | Verdrehsicherung: einfach | |
| Baureihe: 6 | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe:  weißaluminium | mit Verdrehsicherung: ✓ | Verdrehsicherung: einfach | |
| Baureihe: 8 | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe:  weißaluminium | mit Verdrehsicherung: ✓ | Verdrehsicherung: einfach | |
| Baureihe: 8 | Material: Aluminiumdruckguss (GD-Al) | Farbe:  weißaluminium | mit Verdrehsicherung: ✓ | Verdrehsicherung: doppelt | |
| Baureihe: 5 | Material: Sinterstahl (Sint-St) | Farbe:  weißaluminium | mit Verdrehsicherung: X | Verdrehsicherung: keine | |
| Baureihe: 6 | Material: Sinterstahl (Sint-St) | Farbe:  weißaluminium | mit Verdrehsicherung: X | Verdrehsicherung: keine | |
| Baureihe: 8 | Material: Sinterstahl (Sint-St) | Farbe:  weißaluminium | mit Verdrehsicherung: X | Verdrehsicherung: keine | |
| Baureihe: 8 | Material: Stahl | Farbe:  weißaluminium | mit Verdrehsicherung: X | Verdrehsicherung: keine | |
| Baureihe: 8 | Material: Stahl | Farbe:  grau | mit Verdrehsicherung: X | Verdrehsicherung: keine | |
| Baureihe: 10 | Material: Stahl | Farbe:  weißaluminium | mit Verdrehsicherung: X | Verdrehsicherung: keine | 
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business.  Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků?  Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
 eCl@ss 8.0
 23360290
UNSPSC 9.0
 31162503
eCl@ss 11.0
 23360290
eCl@ss 4.0
 22041424
eCl@ss 4.1
 22041424
eCl@ss 5.1
 23250311
eCl@ss 6.0.1
 23250311
eCl@ss 5.0
 23250311
UNSPSC 7.0
 31162503
eCl@ss 7.1
 23360290
Číslo celního tarifu
 79070000