Úhlový prvek T1
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.388.01 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 148 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | Al, eloxování |
| Barva | přírodní odstín |
Popis
Pro určitý druh aplikací lze v určitém místě ulomit jazýček proti pootočení univerzálního spoje. Díky tomu se tento spoj může použít i pro upevňování profilů např. k výplním.
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Baureihe: 6 | Länge: 30 mm | Nuttyp: 6 mm | |
| Baureihe: 6 | Länge: 60 mm | Nuttyp: 6 mm | |
| Baureihe: 8 | Länge: 40 mm | Nuttyp: 8 mm | |
| Baureihe: 8 | Länge: 80 mm | Nuttyp: 8 mm |
Ke stažení
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
76169990