Seřizovací profil


Vybraná varianta
T-profil drážkové matice 8, přírodní odstín (0.0.657.20)
T-profil drážkové matice 8, přírodní odstín
0.0.657.20
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.657.20
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 592 g/m
Dodací jednotka1 kus à 6 000 mm
MateriálAl
Barvapřírodní odstín

Popis

T-profil drážkové matice 8 zajistí, že u dlouhých vozíků budou ložiskové jednotky přiléhat k pojezdové kulatině vždy bez vůle. Ložiskové jednotky sad vozíků LRF 8 se neposunují ani při stálém používání. Profil vozíku LRF 8 tak garantuje chod bez opotřebování – a to i u velmi dlouhých vozíků.
Sady vozíků LRF 8 se přišroubují k T-profilu drážkové matice. Profil se dá po celé délce vozíku do speciální drážky.
Upozornění: Pro montáž sad vozíků je nezbytná úprava T-profilu drážkové matice. Váš partner item Vám tuto úpravu nabízí v rámci svých služeb.
Potřebná délka drážková matice T (I) závisí na délce vozíku (L).
l = L - 12,4 mm

Varianty

Řadit podle

Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000
Liefereinheit:  StückLänge:  6000

Ke stažení

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
35010190
eCl@ss 7.1
35010190
eCl@ss 11.0
35070290
eCl@ss 4.0
35010118
eCl@ss 4.1
35010118
eCl@ss 5.0
35010190
eCl@ss 5.1
35010190
UNSPSC 9.0
30102304
UNSPSC 7.0
30102304
eCl@ss 6.0.1
23360290
Číslo celního tarifu
76042990