Stupňovitý vrták


Vybraná varianta
Záhlubník, univerzální spoj 6 (0.0.431.19)
Záhlubník, univerzální spoj 6
0.0.431.19
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.431.19
LineLine 6
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 150 g
Dodací jednotka1 kus
Materiálvysoce výkonná rychlořezná ocel

Varianty

Řadit podle

Technique de connexion:  La fixation universelleSérie:  12Serrage:  MK 2Fraise conique: 
Technique de connexion:  La fixation universelleSérie:  8Serrage:  MK 2Fraise conique:  X
Technique de connexion:  La fixation universelleSérie:  5Serrage:  D12Fraise conique:  X
Technique de connexion:  La fixation universelleSérie:  6Serrage:  D13Fraise conique:  X
Technique de connexion:  La fixation universelleSérie:  8Serrage:  D13Fraise conique:  X
Technique de connexion:  La fixation universelleSérie:  10Serrage:  MK 2Fraise conique:  X
Technique de connexion:  Profilé d'encadrementSérie:  8Serrage:  D15Fraise conique:  X
Technique de connexion:  Profilé d'encadrementSérie:  6Serrage:  D11Fraise conique:  X
Technique de connexion:  Fixation à ongletSérie:  8Serrage:  D13Fraise conique:  X
Technique de connexion:  Fixation centraleSérie:  10Serrage:  MK 2Fraise conique:  X

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21180107
eCl@ss 4.0
21010101
eCl@ss 4.1
21010101
eCl@ss 5.0
21010101
eCl@ss 5.1
21010101
UNSPSC 9.0
27112801
eCl@ss 6.0.1
21180102
eCl@ss 11.0
21180123
UNSPSC 7.0
27112801
eCl@ss 7.1
21180107
Číslo celního tarifu
82075070