Seřizovací profil
* Povinný údaj
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.657.21 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 592 g/m |
| Dodací jednotka | přířez max. 6 000 mm |
| Materiál | Al |
| Barva | přírodní odstín |
Popis
Sady vozíků LRF 8 se přišroubují k T-profilu drážkové matice. Profil se dá po celé délce vozíku do speciální drážky.
Upozornění: Pro montáž sad vozíků je nezbytná úprava T-profilu drážkové matice. Váš partner item Vám tuto úpravu nabízí v rámci svých služeb.
l = L - 12,4 mm
Varianty
Řadit podle
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
35010190
eCl@ss 7.1
35010190
eCl@ss 11.0
35070290
eCl@ss 4.0
35010118
eCl@ss 4.1
35010118
eCl@ss 5.0
35010190
eCl@ss 5.1
35010190
UNSPSC 7.0
30102304
UNSPSC 9.0
30102304
eCl@ss 6.0.1
23360290
Číslo celního tarifu
76042990
Seřizovací profil
* Povinný údaj