Sada pro automatické upevnění


Vybraná varianta
Automatický čelní spoj 5, pozinkování (0.0.464.19)
Automatický čelní spoj 5, pozinkování
0.0.464.19
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 tělo automatického spoje 5 s průchozím otvorem, ocel
1 tělo automatického spoje 5 s vnitřním závitem, ocel
šroub M4x40, ocel

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.464.19
LineLine 5
Vlastnostpozinkování
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 11 g
Dodací jednotka1 sada
Utahovací moment, lesklé pozinkováníMbz-p = 2,5 Nm

Popis

Automatický čelní spoj lze použít ke spojení čelních ploch dvou profilů ze stejné Line bez mechanického opracování. Automatické čelní spoje by se měly vždy používat v páru. V závislosti na velikosti profilu a zatížení může být zapotřebí několik párů.

Montážní pokyny

Tělo spoje se čelně zašroubuje do drážky profilu, přičemž se zároveň nařeže závit. Proto doporučujeme použít nějaké mazivo.
Upozornění: Všechna těla spoje s průchozím otvorem pro upínací šrouby jsou na povrchu opatřena levým závitem, aby se předešlo pootočení těla při dotahování šroubu. Těla spoje s vnitřním závitem mají na povrchu pravý závit.
Dodatečně lze provést zajištění před pootočením tím, že se tělo s vnitřním závitem zašroubuje do profilu natolik, že konec těla bude zasahovat do protilehlé drážky. Do přiměřené hloubky se musí zašroubovat tělo spoje s průchozím otvorem.

Varianty

Řadit podle

Řada:  5Druhá linka:  NeMateriál:  Ocel (lesklé pozinkování)Typ připojení:  PravoúhléModel:  Jednostranný
Řada:  5Druhá linka:  NeMateriál:  Nerezová ocelTyp připojení:  PravoúhléModel:  Jednostranný
Řada:  6Druhá linka:  NeMateriál:  Ocel (lesklé pozinkování)Typ připojení:  PravoúhléModel:  Jednostranný
Řada:  6Druhá linka:  NeMateriál:  Nerezová ocelTyp připojení:  PravoúhléModel:  Jednostranný
Řada:  8Druhá linka:  NeMateriál:  Ocel (lesklé pozinkování)Typ připojení:  PravoúhléModel:  Jednostranný
Řada:  8Druhá linka:  NeMateriál:  Ocel (lesklé pozinkování)Typ připojení:  PravoúhléModel:  Jednostranný
Řada:  8Druhá linka:  NeMateriál:  Nerezová ocelTyp připojení:  PravoúhléModel:  Jednostranný
Řada:  8Druhá linka:  NeMateriál:  Ocel (lesklé pozinkování)Typ připojení:  PravoúhléModel:  Jednostranný
Řada:  8Druhá linka:  NeMateriál:  Nerezová ocelTyp připojení:  PravoúhléModel:  Jednostranný
Řada:  10Druhá linka:  NeMateriál:  Ocel (lesklé pozinkování)Typ připojení:  PravoúhléModel:  Jednostranný
Řada:  12Druhá linka:  NeMateriál:  Ocel (lesklé pozinkování)Typ připojení:  PravoúhléModel:  Jednostranný
Řada:  8Druhá linka:  NeMateriál:  Ocel (lesklé pozinkování)Typ připojení:  PravoúhléModel:  Jednostranný
Řada:  5Druhá linka:  NeMateriál:  Ocel (lesklé pozinkování)Typ připojení:  PravoúhléModel:  Oboustranný
Řada:  6Druhá linka:  NeMateriál:  Ocel (lesklé pozinkování)Typ připojení:  PravoúhléModel:  Oboustranný
Řada:  6Druhá linka:  NeMateriál:  Ocel (lesklé pozinkování)Typ připojení:  PravoúhléModel:  Oboustranný
Řada:  8Druhá linka:  NeMateriál:  Ocel (lesklé pozinkování)Typ připojení:  PravoúhléModel:  Oboustranný
Řada:  8Druhá linka:  NeMateriál:  Ocel (lesklé pozinkování)Typ připojení:  PravoúhléModel:  Oboustranný
Řada:  8Druhá linka:  NeMateriál:  Ocel (lesklé pozinkování)Typ připojení:  PravoúhléModel:  Oboustranný
Řada:  8Druhá linka:  NeMateriál:  Ocel (lesklé pozinkování)Typ připojení:  PravoúhléModel:  Oboustranný
Řada:  6Druhá linka:  8Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Typ připojení:  PravoúhléModel:  Jednostranný
Řada:  6Druhá linka:  8Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Typ připojení:  PravoúhléModel:  Oboustranný
Řada:  5Druhá linka:  NeMateriál:  Ocel (lesklé pozinkování)Typ připojení:  Na tupoModel:  Jednostranný
Řada:  5Druhá linka:  NeMateriál:  Nerezová ocelTyp připojení:  Na tupoModel:  Jednostranný
Řada:  6Druhá linka:  NeMateriál:  Ocel (lesklé pozinkování)Typ připojení:  Na tupoModel:  Jednostranný
Řada:  6Druhá linka:  NeMateriál:  Nerezová ocelTyp připojení:  Na tupoModel:  Jednostranný
Řada:  8Druhá linka:  NeMateriál:  Ocel (lesklé pozinkování)Typ připojení:  Na tupoModel:  Jednostranný
Řada:  8Druhá linka:  NeMateriál:  Nerezová ocelTyp připojení:  Na tupoModel:  Jednostranný
Řada:  12Druhá linka:  NeMateriál:  Ocel (lesklé pozinkování)Typ připojení:  Na tupoModel:  Jednostranný

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
73181542