Držák, plochý


Vybraná varianta
Spojovací deska 8 120x120 Al sada (0.0.642.55)
Spojovací deska 8 120x120 Al sada
0.0.642.55
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

spojovací deska 8 120x120, hliníkový odlitek, odstín bílý hliník podobný RAL 9006
4 drážkové šrouby M8x11, ocel, PÚ: pozinkování
4 zápustné matice M8x6, ocel, PÚ: pozinkování
4 krytky 8 D20, PA-GF, šedý odstín podobný RAL 7042

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.642.55
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 257 g
Dodací jednotka1 sada

Popis

Nejrychlejší spojení profilů v historii: automatické ploché úhelníky a automatické úhlové úhelníky jsou kompletně předmontované a připravené k okamžitému použití.
Jednoduše se nasadí – šrouby se automaticky zasunou do správné polohy. Stačí utáhnout – a automatické šrouby s T-drážkou drží profily bez nutnosti použití dalších matic s T-drážkou. Není třeba řezat závity a opracovávat profily. Spojovací prvky lze vložit do libovolného bodu drážky řady 8 a v případě potřeby je lze znovu použít a přemístit. To je ideální v případech, kdy se konstrukce používají pouze dočasně nebo kdy je třeba práci rychle dokončit.
Sady automatických plochých úhelníků se upevňují na vnější stranu rámů a díky velké šířce podpěr mohou velmi dobře kompenzovat momentové zatížení. Sady automatických úhlových úhelníků se upevňují uvnitř rámů a lze je dokonce dodatečně namontovat pro zesílení pravoúhlých profilových spojů.
Úhelníky a spojovací desky s předem namontovanými automatickými drážkovými šrouby jednoduše zasuňte do drážky Line 8.
Utáhněte matici a je to – nejrychlejší spojení profilů vůbec.
Doporučený utahovací moment: 20 Nm
Krytky zakryjí viditelné matice při použití spojovacích desek na vnější straně konstrukce.
F < 2 000 N ^ F x l < 150 Nm
Je třeba zkontrolovat nosnost, aby byly splněny obě podmínky.

Varianty

Řadit podle

Řada:  8Materiál:  Hliníkový tlakový odlitekBarva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodníS ochranou proti elektrostatickému výboji:  Typ připojení:  Paralelní
Řada:  8Materiál:  Hliníkový tlakový odlitekBarva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodníS ochranou proti elektrostatickému výboji:  Typ připojení:  Paralelní
Řada:  8Materiál:  Hliníkový tlakový odlitekBarva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodníS ochranou proti elektrostatickému výboji:  XTyp připojení:  Pravoúhlé
Řada:  5Materiál:  Spékaná ocelBarva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodníS ochranou proti elektrostatickému výboji:  XTyp připojení:  Paralelní
Řada:  6Materiál:  Spékaná ocelBarva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodníS ochranou proti elektrostatickému výboji:  XTyp připojení:  Paralelní
Řada:  8Materiál:  Spékaná ocelBarva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodníS ochranou proti elektrostatickému výboji:  XTyp připojení:  Paralelní
Řada:  8Materiál:  OcelBarva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodníS ochranou proti elektrostatickému výboji:  XTyp připojení:  Paralelní
Řada:  8Materiál:  OcelBarva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodníS ochranou proti elektrostatickému výboji:  XTyp připojení:  Paralelní
Řada:  10Materiál:  Nerezová ocelBarva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodníS ochranou proti elektrostatickému výboji:  XTyp připojení:  Paralelní
Řada:  8Materiál:  Hliníkový tlakový odlitekBarva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodníS ochranou proti elektrostatickému výboji:  XTyp připojení:  Pravoúhlé
Řada:  8Materiál:  Hliníkový tlakový odlitekBarva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodníS ochranou proti elektrostatickému výboji:  XTyp připojení:  Pravoúhlé
Řada:  8Materiál:  Hliníkový tlakový odlitekBarva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodníS ochranou proti elektrostatickému výboji:  XTyp připojení:  Pravoúhlé
Řada:  8Materiál:  OcelBarva:  Bílý hliník Bílý hliníkS ochranou proti elektrostatickému výboji:  XTyp připojení:  Paralelní

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
83024900