Držák, plochý
Technické údaje
Rozsah dodávky
1 automatický plochý úhelník 8 200x120, tlakový odlitek Al, bílý hliník podobný RAL 9006
6 automatické šrouby s T-drážkou M8x11, nerez, leskle pozinkované
6 zápustné matice M8x6, nerez, leskle pozinkované
6 krytky 8 D20, PA-GF, šedá podobná RAL 7042
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.727.13 |
|---|---|
| Utahovací moment | M = 20 Nm |
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 408 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Hliníková deska se zvenku upevňuje do drážek Line 8 profilů. Jeho velká šířka podpěry vede k účinnému vyrovnávání momentového zatížení.
Poznámka: Sady automatických plochých úhelníků nejsou určeny jako náhrada za upevňovací sady se šrouby.
Varianty
Řadit podle
| Baureihe: 8 | Material: Aluminiumdruckguss (GD-Al) | Farbe: Aluminium natur | ESD-sicher: ✓ | Verbindungsart: Parallel | |
| Baureihe: 8 | Material: Aluminiumdruckguss (GD-Al) | Farbe: Aluminium natur | ESD-sicher: ✓ | Verbindungsart: Parallel | |
| Baureihe: 8 | Material: Aluminiumdruckguss (GD-Al) | Farbe: Aluminium natur | ESD-sicher: X | Verbindungsart: Rechtwinkelig | |
| Baureihe: 5 | Material: Sinterstahl (Sint-St) | Farbe: Aluminium natur | ESD-sicher: X | Verbindungsart: Parallel | |
| Baureihe: 6 | Material: Sinterstahl (Sint-St) | Farbe: Aluminium natur | ESD-sicher: X | Verbindungsart: Parallel | |
| Baureihe: 8 | Material: Sinterstahl (Sint-St) | Farbe: Aluminium natur | ESD-sicher: X | Verbindungsart: Parallel | |
| Baureihe: 8 | Material: Stahl | Farbe: Aluminium natur | ESD-sicher: X | Verbindungsart: Parallel | |
| Baureihe: 8 | Material: Stahl | Farbe: Aluminium natur | ESD-sicher: X | Verbindungsart: Parallel | |
| Baureihe: 10 | Material: Stahl (rostfrei) | Farbe: Aluminium natur | ESD-sicher: X | Verbindungsart: Parallel | |
| Baureihe: 8 | Material: Aluminiumdruckguss (GD-Al) | Farbe: Aluminium natur | ESD-sicher: X | Verbindungsart: Rechtwinkelig | |
| Baureihe: 8 | Material: Aluminiumdruckguss (GD-Al) | Farbe: Aluminium natur | ESD-sicher: X | Verbindungsart: Rechtwinkelig | |
| Baureihe: 8 | Material: Aluminiumdruckguss (GD-Al) | Farbe: Aluminium natur | ESD-sicher: X | Verbindungsart: Rechtwinkelig | |
| Baureihe: 8 | Material: Stahl | Farbe: weißaluminium | ESD-sicher: X | Verbindungsart: Parallel |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
76169990


Aluminium natur










weißaluminium