Ložisková jednotka
Technické údaje
Rozsah dodávky
čep 8 D6 e
kladka D6
2 šrouby s půlkulatou hl. ISO 7380-M8x16, ocel, PÚ: pozinkování
2 podložky ISO 7089 - 8 - 200 HV, PÚ: pozinkování
pokyny k montáži a použití
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.356.31 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 146 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | Al, PÚ: eloxování, přírodní odstín |
| Utahovací moment, závrtný šroub | Mstavěcí šroub = 3 Nm |
| Faktor zatížení, dynamického | C = 1 620 N |
| Faktor zatížení, statického | C0 = 780 N |
Popis
a = válcový kolík DIN 7979-6x16
Varianty
Řadit podle
| Line: 5 | Guide type: Shaft D6 | Bolt shape: Eccentric | |
| Line: 5 | Guide type: Shaft D6 | Bolt shape: Centric | |
| Line: 8 | Guide type: Shaft D6 | Bolt shape: Eccentric | |
| Line: 8 | Guide type: Shaft D6 | Bolt shape: Centric | |
| Line: 8 | Guide type: Shaft D10 | Bolt shape: Eccentric | |
| Line: 8 | Guide type: Shaft D10 | Bolt shape: Centric | |
| Line: 8 | Guide type: Shaft D14 | Bolt shape: Eccentric | |
| Line: 8 | Guide type: Shaft D14 | Bolt shape: Centric | |
| Line: 8 | Guide type: Shaft D25 | Bolt shape: Eccentric | |
| Line: 8 | Guide type: Shaft D25 | Bolt shape: Centric |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Číslo celního tarifu
84832000