Držák, vložka
Technické údaje
Rozsah dodávky
1 kontejner D80, Al, přírodní odstín
3 kusy trubek D4x1x8
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.646.02 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 52 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
Popis
Elastomerové trubky zajišťují, že kontejner D80 přesně a bezpečně zapadne do držáku 8 D80. Malé otvory ve dně usnadňují čištění.
Poznámka:
Kontejner D80 se vkládá do držáku 8 D80 (0.0.624.32).
Varianty
Řadit podle
| Becherdurchmesser: 80 | Ausführung: Becher | Durchmesser: 80 | ESD-sicher: X | Farbe: grau | |
| Becherdurchmesser: 100 | Ausführung: Flasche | Durchmesser: 100 | ESD-sicher: X | Farbe: grau | |
| Becherdurchmesser: 100 | Ausführung: Flasche | Durchmesser: 100 | ESD-sicher: X | Farbe: schwarz | |
| Becherdurchmesser: 70 | Ausführung: Becher | Durchmesser: 70 | ESD-sicher: ✓ | Farbe: schwarz | |
| Becherdurchmesser: 70 | Ausführung: Köcher Schraubendreher | Durchmesser: 70 | ESD-sicher: ✓ | Farbe: schwarz | |
| Becherdurchmesser: 70 | Ausführung: Zange | Durchmesser: 70 | ESD-sicher: ✓ | Farbe: schwarz | |
| Becherdurchmesser: 70 | Ausführung: Magnethalter | Durchmesser: 70 | ESD-sicher: ✓ | Farbe: schwarz |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Číslo celního tarifu
76169990

grau

schwarz