Závěs Al


Vybraná varianta
Pant 10 Al FP4 lehký (0.0.632.87)
Pant 10 Al FP4 lehký
0.0.632.87
Zobrazit všechny
* Povinný údaj

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

2 skládané panty, Al, PÚ: eloxování, přírodní odstín
1 drážková matice 10 St M6, PÚ: pozinkování
1 šroub se zápustnou hlavou DIN 7991-M6x18, ocel, PÚ: pozinkování
Pant Al lehký, čep pantu D6, ESD
pokyny k montáži a použití

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.632.87
LineLine 10
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 134 g
Max. sílaFmax. = 500 N
Dodací jednotka1 sada

Popis

Dokonalý pant pro Line 10. Odlehčené panty Al jsou nastavitelné, pevné a univerzální. Jsou k dispozici dvě verze: Verze FP4 je určena pro instalaci bezrámových panelových prvků do profilového rámu Line 10, zatímco verze PP4spojujedva profily k sobě s roztečí 4 mm a zajišťuje jejich snadný pohyb.
Panty jsou vždy dodávány se všemi potřebnými upevňovacími prvky pro daný profil – zbývá pouze rozhodnout, zda se dveře mají otevírat doleva nebo doprava. V závislosti na použitém čepu pantu lze vytvořit panty s různou nosností.
Chcete mít úplnou volnost při navrhování přesně takového pantu, jaký potřebujete? Line 10 nyní poskytuje řešení, které vám pomůže dosáhnout tohoto cíle:
Profily pantů a čepy D6 (0.0.621.16), které jsou k dispozici samostatně, lze kombinovat a vyrobit tak panty na míru, které jsou dokonale přizpůsobené daným požadavkům.

Montážní pokyny

Do profilu pantu se může vyvrtat průchozí otvor nebo otvor se zahloubením, aby se mohl pant přišroubovat. Správné umístění otvoru je vyznačeno předdefinovanou ryskou na zadní straně pantu.

Varianty

Řadit podle

Řada:  8Vůle:  4 mmTyp připojení:  Profil/profilDruhá linka:  8
Řada:  8Vůle:  0 mmTyp připojení:  Profil/profilDruhá linka:  8
Řada:  8Vůle:  0 mmTyp připojení:  Povrch/profilDruhá linka:  8
Řada:  8Vůle:  4 mmTyp připojení:  Povrch/profilDruhá linka:  8
Řada:  6Vůle:  0 mmTyp připojení:  Profil/profilDruhá linka:  6
Řada:  6Vůle:  0 mmTyp připojení:  Povrch/profilDruhá linka:  6
Řada:  6Vůle:  4 mmTyp připojení:  Profil/profilDruhá linka:  6
Řada:  6Vůle:  4 mmTyp připojení:  Povrch/profilDruhá linka:  6
Řada:  10Vůle:  4 mmTyp připojení:  Profil/profilDruhá linka:  10
Řada:  10Vůle:  4 mmTyp připojení:  Povrch/profilDruhá linka:  10
Řada:  6Vůle:  0 mmTyp připojení:  Profil/profilDruhá linka:  8
Řada:  6Vůle:  4 mmTyp připojení:  Profil/profilDruhá linka:  8

Ke stažení

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 6.0.1
23250304
eCl@ss 7.1
23250304
UNSPSC 9.0
31162403
UNSPSC 7.0
31162403
Číslo celního tarifu
83021000