Držák Bowdenova lanka 8 M6-28


Vybraná varianta
Montážní prvek Bowdenova lanka M6 (0.0.724.81)
Montážní prvek Bowdenova lanka M6
0.0.724.81
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 montážní prvek Bowdenova lanka M6, ocel, lesklé pozinkování
1 seřizovací šroub D5/D3-M6x20, CuZn
1 matice s T-drážkou V 6 ocel 2xM6-28, lesklé pozinkování
2 šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912 M6x12, ocel, lesklé pozinkování

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.724.81
LineLine D30
LineLine 6
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 84 g
Dodací jednotka1 sada

Popis

Montážní prvek Bowdenova lanka M6 usnadňuje upevnění a vedení Bowdenových lanek na zavěšený dopravníkový systém item. Rozměry roztečí jsou určeny pro komponenty, jako je uvolňovací jednotka 6, vozík D37-32 (0.0.723.66) a oddělovač 6, vozík D37-32 (0.0.724.75), které jsou ovládány Bowdenovým lankem.
Montážní prvek Bowdenova lanka M6 se upevňuje do drážky řady 6, která vede podél horní části dopravníkového lištového profilu 6 30x30-80 (0.0.712.90). Drážku lze použít k upevnění dílu do drážky řady 8 pomocí matice s T-drážkou 8 St 2xM6-36 (0.0.723.10).

Varianty

Řadit podle

Baureihe:  8
Baureihe:  6

Ke stažení

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23340303
eCl@ss 6.0.1
23340390
eCl@ss 5.1
23340203
eCl@ss 7.1
23340303
eCl@ss 11.0
23340303
eCl@ss 4.0
23170706
eCl@ss 4.1
23170706
eCl@ss 5.0
23179106
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
Číslo celního tarifu
73269098