Oddělovač 6, vozík D37-32

0.0.724.75

* Povinný údaj

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

2 uvolňovací jednotky 6, vozík D37-32
1 spojovací konzola D9,8-80 D18, ocel, lesklé pozinkování
2 rozpěrné kroužky Dia9,5 H2,5 W6,5, Al
2 ploché podložky s kulatým otvorem DIN 440 R, ocel, lesklé pozinkování
2 šestihranné matice ISO 4035-M6, ocel, lesklé pozinkování
2 šrouby s půlkulatou hlavou ISO 7380 M6x12, ocel, lesklé pozinkování

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.724.75
LineLine D30
LineLine 6
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 1,35 kg
Dodací jednotka1 sada

Popis

Oddělovač 6, vozík D37-32 slouží k postupnému uvolňování jednotlivých vozíků v zavěšeném dopravníkovém systému.
Oddělovač zastavuje pojezd vozíků po dopravníkovém lištovém profilu 6 30x30-80 (0.0.712.90). Při ovládání Bowdenovým lankem nebo válečkovým prvkem umožní průjezd jednoho vozíku.
Oddělovač používá dvě vratné pružiny. Pro snížení potřebné uvolňovací síly lze první pružinu ve směru jízdy odstranit.
Mají-li být povoleny průjezdy dvou nebo více vozíků najednou, lze oddělovač 6, vozík D37-32 přestavit. Za tímto účelem nahraďte spojovací držák v rozsahu dodávky závitovou tyčí M6 (0.0.709.42) a sadou úhlových kloubů M6 (0.0.701.13).
Když jsou dva moduly oddělovače takto spojeny, skupina vozíků mezi moduly se uvolní společně.

Montážní pokyny

Oddělovač 6, vozík D37-32 se skládá ze dvou modulů spojených držákem, který je součástí dodávky. Nejprve připevněte oba moduly k dopravníkovému lištovému profilu. Poté namontujte držák na místo.
Montážní prvek Bowdenova lanka M6 (0.0.724.81) je ideální pro ovládání oddělovače pomocí Bowdenova lanka. Zajišťuje dodržení správné vzdálenosti od dopravníkového lištového profilu.
Pokud je třeba oddělit více než jeden vozík, je třeba při montáži na dopravníkový lištový profil vytvořit mezi oběma moduly oddělovače 6, vozík D37-32 vhodnou mezeru. V tomto případě použijte ke spojení modulů místo spojovacího držáku, která je součástí dodávky, závitovou tyč M6 (0.0.709.42).
K vytvoření spojení mezi závitovou tyčí a pákami použijte sadu úhlových kloubů M6 (0.0.701.13).

Ke stažení

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
36129290
eCl@ss 7.1
36129290
eCl@ss 4.0
36123304
eCl@ss 4.1
36123304
eCl@ss 5.0
36129290
eCl@ss 5.1
36129290
UNSPSC 7.0
31341705
eCl@ss 6.0.1
36129290
eCl@ss 11.0
36129090
UNSPSC 9.0
30102504
Číslo celního tarifu
73269098