Vozík D37-32 ESD

0.0.715.67


Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 vozík D37-32, PA-ESD, černý, odstín podobný RAL 9005

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.715.67
LineLine D30
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 129,5 g
Dodací jednotka1 kus
Stav při dodáníPředem sestavená
Max. nosnostF = 50 N

Popis

Vozík D37-32 ESD se používá k přepravě materiálů zavěšených na dopravníkovém lištovém profilu 6 30x30-80 (0.0.712.90). Snadno ovladatelný vozík s ochranou proti elektrostatickému výboji je na spodní straně vybaven univerzálním připojovacím jazýčkem pro použití například se závěsy a pružinovými háčky.
Sklon 3° je vše, co vozík D37-32 ESD potřebuje k tomu, aby se nezávisle na gravitační síle pohyboval po dopravníkovém lištovém profilu až ke koncovému dorazu.
Dvě kolečka s nízkým třením a čtyři svislá kolečka pro boční podporu zajišťují hladký chod i při zatížení a asymetrickém rozložení hmotnosti. Mechanismus omezující úhel výkyvu/náklonu omezuje kmitavé pohyby na 15°.
Na obou stranách pouzdra je umístěna prohlubeň určená pro štítky pro účely správy materiálu. Je vhodná pro samolepicí štítky nebo QR kódy ve formátu 34 × 30 mm nebo 41 × 37 mm s poloměrem R4 v rozích.

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
36129290
eCl@ss 7.1
36129290
eCl@ss 4.0
36123304
eCl@ss 4.1
36123304
eCl@ss 5.0
36129290
eCl@ss 5.1
36129290
UNSPSC 7.0
31341705
eCl@ss 6.0.1
36129290
eCl@ss 11.0
36129090
UNSPSC 9.0
30102504
Číslo celního tarifu
84798997