Technické údaje
Rozsah dodávky
2 přenosové konzoly 6 30x12-90, Al
2 matice s T-drážkou V 6 ocel 2xM6-28, lesklé pozinkování
4 šrouby s půlkulatou hlavou ISO 7380 M6x14, ocel, lesklé pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.725.27 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| Line | Line 6 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 102 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Překrývající se držáky bezpečně vedou vozík z jednoho dopravníkového lištového profilu 6 30x30-80 (0.0.712.90) na druhý. Mírné nesouososti se vyrovnávají.
Toto vyrovnání tolerance funguje i v případě mírného výškového posunu, pokud je zachován sklon, který vozíky potřebují k pohybu.
Dva držáky se nasadí na konce dopravníkových lištových profilů a upevní se do drážky řady 6 na spodní straně.
Montážní pokyny
Ke stažení
Data CAD
„Přenosový držák 6 30x12-90“ je sada produktů a obsahuje stejné zboží 2krát. Vyjádření v CAD datech se proto liší od skutečného obsahu kusovníku.
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
36129290
eCl@ss 7.1
36129290
eCl@ss 4.0
36123304
eCl@ss 4.1
36123304
eCl@ss 5.0
36129290
eCl@ss 5.1
36129290
UNSPSC 7.0
31341705
eCl@ss 6.0.1
36129290
eCl@ss 11.0
36129090
UNSPSC 9.0
30102504
Číslo celního tarifu
76169990