Ložisková jednotka C-vedení
Technické údaje
Rozsah dodávky
1 C-vedení, profil jednotky, Al, PÚ: eloxování, přírodní odstín
1 C-vedení, krytky profilu jednotky sada 8
1 C-vedení, ložisková sada 8 K
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.462.33 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 492 g |
| Max. síla | Fmax. = 250 N |
| Dodací jednotka | 1 kus |
Popis
Varianty
Řadit podle
| Line: 5 | Guide type: Shaft D6 | Number of rollers: 3 | |
| Line: 5 | Guide type: Shaft D6 | Number of rollers: 1 | |
| Line: 5 | Guide type: Aluminium rail profile | Number of rollers: 1 | |
| Line: 6 | Guide type: Shaft D10 | Number of rollers: 3 | |
| Line: 6 | Guide type: Shaft D10 | Number of rollers: 1 | |
| Line: 6 | Guide type: Aluminium rail profile | Number of rollers: 1 | |
| Line: 8 | Guide type: Shaft D14 | Number of rollers: 3 | |
| Line: 8 | Guide type: Shaft D14 | Number of rollers: 1 | |
| Line: 8 | Guide type: Aluminium rail profile | Number of rollers: 1 |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Číslo celního tarifu
84832000