Řídicí jednotka BL/C
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.698.50 |
|---|---|
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 1,51 kg |
| Třída ochrany | IP 20 |
| Výstupní výkon (jmenovitý) | . = 0,8 KVA |
| Shoda | CE, UL |
| max. výstupní výkon (po dobu 5 s) | . = 1 KVA |
| Rozhraní | USB 2.0, Ethernet, Can-Bus (CANopen DSP 402), STO EtherCAT, PROFINET |
| Třída ochrany | 1 |
| Napájecí napětí | 1 x 75 … 230 VAC (+- 10%), 50 .. 60 Hz |
| Napětí vloženého obvodu | UZK = 325 V |
| Dodací jednotka | 1 kus |
Popis
Jednofázová řídicí jednotka s krátkou dobou vzorkování a špičkové programovací prostředí umožňují produktivní aplikace. Díky svému kompaktnímu formátu (200x50x163 mm) zabírá řídicí jednotka v rozvodné skříňce málo místa a činí lineární pohybové jednotky item® ještě flexibilnějšími a působivějšími.
Řídicí jednotka BL 1-04/C od item podporuje portfolio servomotorů a enkodérových systémů item. Všechny komponenty automatizačního systému item lze dokonale kombinovat se stavebnicovým systémem MB a vytvořit tak kompletní stroj složený výhradně z komponent item.
Mechanické a elektronické komponenty potřebné pro aplikaci lze navrhnout a nakonfigurovat pomocí aplikace item MotionDesigner®.
Varianty
Řadit podle
| Potenza di uscita: 0,8 KVA | Tensione di alimentazione: 1 x 75 … 230 VAC (+- 10%), 50 .. 60 Hz | Interfacce bus di campo: integrate: EtherCAT, PROFINET, CANopen | Funzioni di sicurezza:: integrate: Safe Torque Off (STO), Safe Stop 1 (SS1) | |
| Potenza di uscita: 3,0 kVA | Tensione di alimentazione: 3 x 230 … 480 VAC (+- 10%), 50 .. 60 Hz | Interfacce bus di campo: integrate: CANopen; con scheda di interfaccia opzionale: EtherCAT, PROFINET, PROFIBUS | Funzioni di sicurezza:: con scheda di interfaccia opzionale: STO (Safe Torque Off) |
Ke stažení
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27023290
eCl@ss 11.0
27023290
eCl@ss 4.0
27240102
eCl@ss 4.1
27240102
eCl@ss 5.0
27023201
eCl@ss 5.1
27023201
UNSPSC 7.0
26111515
UNSPSC 9.0
26111515
eCl@ss 6.0.1
27023290
eCl@ss 7.1
27023290
Číslo celního tarifu
85044085