Řídicí jednotka BL/C


Vybraná varianta
Řídicí jednotka C 3-05 (0.0.668.65)
Řídicí jednotka C 3-05
0.0.668.65
Zobrazit všechny
Tento výrobek bude k dispozici již jen krátkou dobu.

Technické údaje

All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.668.65
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 4,25 kg
Třída ochranyIP 20
Výstupní výkon (jmenovitý). = 3 KVA
ShodaCE, UL
max. výstupní výkon (po dobu 5 s). = 6 KVA
RozhraníUSB 2.0, Ethernet, RS232/RS485, Can-Bus (CANopen DSP 402)
Třída ochrany1
Napájecí napětí3 x 230 ... 480 VAC (+- 10%) , 50 ... 60 Hz
Napětí vloženého obvoduUZK = 560 V
Dodací jednotka1 kus

Popis

Řídicí jednotka C 3-05 je modulární programovatelný servoregulátor určený pro třífázový provoz.
Standardem jsou rozhraní USB, Ethernet, RS-232 a CANopen. Všechny standardní sběrnicové systémy lze rozšířit pomocí dalších modulů rozhraní. To znamená, že můžete snadno doinstalovat sběrnice EtherCAT, PROFIBUS a PROFINET. Bezpečnostní modul STO (Safe Torque Off) zajišťuje ještě větší bezpečnost tím, že v klidovém stavu uvede motor do stavu bez krouticího momentu.
Pro zajištění přesného pohybu při dlouhodobém používání je řídicí jednotka vybavena integrovanými rozhraními pro dekodéry a absolutní enkodéry.
Profily pohybu můžete uložit přímo do řídicí jednotky. V programové sekvenci lze zpracovávat také signály pro spínače start/stop, senzory atd. K tomuto účelu jsou k dispozici volně programovatelné I/O porty. Nastavení a programování se provádí pomocí intuitivního softwarového programu MotionSoft®.
Řídicí jednotky item mají certifikace CE a UL.
Poznámka: Pro zajištění bezproblémového zpracování signálu je nutné použít stíněnou svorkovnici D14 (0.0.668.19) od item.
Pozor!
Řídicí jednotka řady C musí být v případě připojení k notebooku připojena přes izolační zařízení USB. Mezi oběma zařízeními může vzniknout rozdíl potenciálů způsobený odrušovacím kondenzátorem uvnitř napájecího zdroje notebooku. Protékající proud může poškodit port USB řídicí jednotky.
Toto opatření můžete ignorovat, pokud je notebook používán v režimu baterie bez připojení ke zdroji napájení.

Varianty

Řadit podle

Potenza di uscita:  0,8 KVATensione di alimentazione:  1 x 75 … 230 VAC (+- 10%), 50 .. 60 HzInterfacce bus di campo:  integrate: EtherCAT, PROFINET, CANopenFunzioni di sicurezza::  integrate: Safe Torque Off (STO), Safe Stop 1 (SS1)
Potenza di uscita:  3,0 kVATensione di alimentazione:  3 x 230 … 480 VAC (+- 10%), 50 .. 60 HzInterfacce bus di campo:  integrate: CANopen; con scheda di interfaccia opzionale: EtherCAT, PROFINET, PROFIBUSFunzioni di sicurezza::  con scheda di interfaccia opzionale: STO (Safe Torque Off)

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27023290
eCl@ss 4.0
27240102
eCl@ss 4.1
27240102
eCl@ss 5.0
27023201
eCl@ss 5.1
27023201
UNSPSC 9.0
26111515
eCl@ss 6.0.1
27023290
eCl@ss 7.1
27023290
eCl@ss 11.0
27023290
UNSPSC 7.0
26111515
Číslo celního tarifu
85044085