Volitelné moduly, řídicí jednotka, řada C
Tento výrobek bude k dispozici již jen krátkou dobu.
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.668.15 |
|---|---|
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 45 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
Popis
Moduly se jednoduše vkládají do jednoho z rozšiřujících slotů jako řešení plug-and-play. Potřebné přípojky pro příslušnou síť jsou umístěny na přední straně modulů.
Varianty
Řadit podle
| Function: PROFINET | |
| Function: EtherCAT | |
| Function: Safety Module STO |
Ke stažení
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27069204
eCl@ss 4.0
27360204
eCl@ss 4.1
27360204
eCl@ss 5.0
19030503
eCl@ss 5.1
19030503
UNSPSC 7.0
43201549
UNSPSC 9.0
43201549
eCl@ss 6.0.1
27069204
eCl@ss 7.1
27069204
eCl@ss 11.0
27219090
Číslo celního tarifu
90329000
Volitelné moduly, řídicí jednotka, řada C
Tento výrobek bude k dispozici již jen krátkou dobu.