Volitelné moduly, řídicí jednotka, řada C
Tento výrobek bude k dispozici již jen krátkou dobu.
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.668.20 |
|---|---|
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 72 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
Popis
Modul se zasune do jednoho z rozšiřujících slotů. Všechny platné bezpečnostní normy jsou spolehlivě splněny, včetně kategorie 4/PLe podle EN ISO 13849-1 a SILCL 3 podle EN 62061.
Varianty
Řadit podle
| Funkce: PROFINET | |
| Funkce: EtherCAT | |
| Funkce: Bezpečnostní modul STO |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27069211
eCl@ss 4.0
27130702
eCl@ss 4.1
27130702
eCl@ss 5.1
27069290
UNSPSC 7.0
43201404
UNSPSC 9.0
43201404
eCl@ss 6.0.1
27069211
eCl@ss 7.1
27069211
eCl@ss 11.0
27143592
eCl@ss 5.0
27069290
Číslo celního tarifu
85366990
Volitelné moduly, řídicí jednotka, řada C
Tento výrobek bude k dispozici již jen krátkou dobu.