Volitelné moduly, řídicí jednotka, řada C


Vybraná varianta
Rozhraní PROFINET (0.0.681.66)
Rozhraní PROFINET
0.0.681.66
Zobrazit všechny

Technické údaje

All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.681.66
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 46 g
Dodací jednotka1 kus

Popis

Připojte se a můžete jet! Rozhraní PROFINET lze použít se všemi řídicími jednotkami item. Tento dodatečně připojitelný zásuvný modul se vkládá do příslušného slotu řídicích jednotek item a lze jej použít k připojení lineární pohybové jednotky item® k PLC nebo jinému nadřazenému řídicímu systému. Rozhraní PROFINET je vybaveno dvěma přípojkami pro síťové kabely.

Varianty

Řadit podle

Funkce:  PROFINET
Funkce:  EtherCAT
Funkce:  Bezpečnostní modul STO

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27242208
eCl@ss 4.0
27250504
eCl@ss 4.1
27250504
eCl@ss 5.0
27250504
eCl@ss 5.1
27250504
eCl@ss 6.0.1
27250504
eCl@ss 7.1
27250504
eCl@ss 11.0
27242208
UNSPSC 7.0
43201549
UNSPSC 9.0
43201549
Číslo celního tarifu
90329000