Víkový profil D80 E


Vybraná varianta
Krycí profil D80 E, přírodní odstín (7.0.002.73)
Krycí profil D80 E, přírodní odstín
7.0.002.73
Zobrazit všechny
* Povinný údaj

Technické údaje

Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží7.0.002.73
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Plocha průřezuA = 2,12 cm2
Hmotnostm = 0,57 kg/m
Dodací jednotkapřířez max. 3 000 mm
MateriálAl, eloxování
Barvapřírodní odstín

Popis

Krycí kanálové profily lze použít pro zakrytí kanálových profilů tvaru U, ale i profilů z modulárního kanálového systému.
Potrubní profily U jsou k dispozici se šroubovacími kanály (SE) pro upevnění kovových koncovek na místě nebo bez nich. Jako horní kryt potrubí lze objednat odpovídající délku víka profilu E.

Varianty

Řadit podle

Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 3000
Liefereinheit:  StückLänge:  3000

Ke stažení

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 7.1
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Číslo celního tarifu
76042990